Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-5-STD

148X0580

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTulon paineensäädin
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-5-STD, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Painealue [psig] Pe [min.]20.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]3/16 "
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-5-STD
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.1 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428900362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm