Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-OBS

148X0483

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]131.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]14.8 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausLähdön paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 50-OBS
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk.avaut. ja sulkeut.
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.32 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä24.481 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm