Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 50-STD

148X0414

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 50-STD, 2" SOC, 58 - 319 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]20.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 50-STD
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä26.748 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428833837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm