Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 150

148X0394

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]6 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]6 in
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]150.00 mm
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 150
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino128.253 Kilogram
Määrä203.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm