Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-10
148X0360
Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntästandardi: ASME B 1.20.1, Liitäntäkoko [tuuma]: 3/4, Yläkansi: 1 toimintomoduuli
148X0360
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
| Liitäntästandardi | ASME B 1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuotekuvaus | Magneettiventtiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICS 25-10 |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Yläkansi | 1 toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.28 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 5.372 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428823517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |