Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 65-S

148X0352

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Liitäntäkoko [tuuma]: 2 1/2 in, Yläkansi: 3 toimintomoduulia

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]20.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausTulon paineensäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 65-S
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
US-etiketin lisätekstisis. sähk. sulkeut.
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino17.54 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä24.481 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428822640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm