Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-15

148X0318

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 25-15, 1" BW SOLENOID
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Porttikoko (nimellinen) [tuuma]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-15
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.24 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä5.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428819541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm