Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-10-D
148X0197
Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 3 toimintomoduulia
148X0197
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS 25-10-D 3/4" SW 20"-102 PSIG |
| Painealue [psig] (CVP) [maks.] | 426029709.7 psig |
| Painealue [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painealue [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Porttikoko (nimellinen) [tuuma] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Toiminta | Pilot operated servo valve |
| Tuotekuvaus | Kaksoispaineensäädin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICS 25-10-D |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.86 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 22.493 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |