Danfoss logo
Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-25-M-product-details

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS 25-25-M

148X0030

Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Yläkansi: 1 toimintomoduuli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]25 mm
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
P-portin tyyppiCVE-L
Painealue [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]19.5 psig
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]25.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1 "
Tuloliitäntä vakioSocket weld
TuotekuvausSähköinen ohjaussäädin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICS 25-25-M
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]25.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 "
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm