Pilottiohjattu servoventtiili
027H3032
Pilottiohjattu servoventtiili
027H3032
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avauskonfigurointi | Suljettu (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0.07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Hyväksyntä | EACTÜVUAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 17.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 943 psig |
| Manuaalisen käytön optio | Manuaalinen karan aukaisu |
| Material Description | ICS3 32 1M SOC (32 SOC) |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | ICS |
| Painemittarin liitäntä | Sisäkierre ja sokkotulppa |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pilottiliitännän konfigurointi | P: rinnakkaisliitäntäSI-SII: Sarjaliitäntä |
| Pintapäällys | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suunta | SUORA |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 32.00 mm |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Muhvihitsaus |
| Tuotekuvaus | Servotoiminen venttiili |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICS3 32 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Pilottiohjattu servoventtiili |
| UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulk. pilotpaineliitäntä | Hitsausnippa (P2-portti) |
| Ulostulon liitäntäkoko [mm] | 32.0 mm |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Venttiilin toiminta | Pilot-toiminen |
| Venttiiliversio | Vakioversio |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.241 Kilogram |
| Nettopaino | 5.717 Kilogram |
| Määrä | 8.68 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428235969 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |