Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS3 25-20, 28 mm, Juottaminen

027H2106

Tuloliitännän tyyppi: Juottaminen, Liitäntästandardi: ASME B 16.22, Tuloliitännän koko [mm]: 28, Kv-arvo [m3/h]: 8, Liitäntämateriaali: Teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiSuljettu (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0.07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEACUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]8.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B 16.22
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Manuaalisen käytön optioManuaalinen karan aukaisu
Material DescriptionICS3 25-20 1 1/8 SA
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiICS
Painemittarin liitäntäSisäkierre ja sokkotulppa
PakkaustapaYksittäispakkaus
Pilottiliitännän konfigurointiP: rinnakkaisliitäntäSI-SII: Sarjaliitäntä
PintapäällysZn (TLP)
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]28.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/8 in
Tuloliitännän tyyppiJuottaminen
TuotekuvausServotoiminen venttiili
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS3 25-20
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Ulk. pilotpaineliitäntäHitsausnippa (P2-portti)
Ulostulon liitäntäkoko [mm]28.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuottaminen
Venttiilin toimintaPilot-toiminen
VenttiiliversioVakioversio
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.65 Kilogram
Nettopaino3.993 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä8.68 Liter
EAN/UPC5702428236324