Danfoss logo
ICS1 25

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS1 25-25, 20 mm, Puskuhitsaus

027H2068

Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: EN 10220, Tuloliitännän koko [mm]: 20, Kv-arvo [m3/h]: 11.5, Liitäntämateriaali: Teräs

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiSuljettu (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0.07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Housing material (EF001596)Steel
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEACUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]11.500 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Manuaalisen käytön optioManuaalinen karan aukaisu
Material DescriptionICS25-25 1 PILOT PÄÄVENTTIILI 20D
Material quality (EF001257)Other
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiICS
Painemittarin liitäntäSisäkierre ja sokkotulppa
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tuloliitännän koko [mm]20.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausServotoiminen venttiili
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS1 25-25
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Ulk. pilotpaineliitäntäHitsausnippa (P2-portti)
Ulostulon liitäntäkoko [mm]20.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Venttiilin toimintaPilot-toiminen
VenttiiliversioVakioversio
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.678 Kilogram
Nettopaino3.341 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä8.68 Liter
EAN/UPC5702428236621