Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilottiohjattu servoventtiili, ICS3E 25-15, 20 mm, Puskuhitsaus

027H1062

Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: EN 10220, Tuloliitännän koko [mm]: 20, Kv-arvo [m3/h]: 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]6.000 m³/h
KylmäaineetR1270R170R290R600R600aRE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
LiitäntästandardiEN 10220
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-15 20 DIN
Nesteryhmä1
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tuloliitännän koko [mm]20.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausServotoiminen venttiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS3E 25-15
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
Ulostulon liitäntäkoko [mm]20.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
VenttiiliversioErikoisversio, ATEX
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.127 Kilogram
Nettopaino3.993 Kilogram
Määrä8.549 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm