Danfoss logo

Pilottiohjattu servoventtiili

027H0713

Pilottiohjattu servoventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AvauskonfigurointiSuljettu (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0.07–0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Cv-arvo [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUAUL
Kv-arvo [m3/h]27.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 40
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Manuaalisen käytön optioManuaalinen karan aukaisu
Material DescriptionICS1 40 1M ANSI (50 A)
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiICS
Painemittarin liitäntäSisäkierre ja sokkotulppa
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]50.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]2 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausServotoiminen venttiili
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS1 40
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiPilottiohjattu servoventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Ulk. pilotpaineliitäntäHitsausnippa (P2-portti)
Ulostulon liitäntäkoko [mm]50.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Venttiilin toimintaPilot-toiminen
VenttiiliversioVakioversio
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Yläkansi1 toimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.572 Kilogram
Nettopaino7.2 Kilogram
Määrä8.96 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255277637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm