Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Paineensäätöventtiili, OFV 25

2412+186

Liitäntäkoko [mm]: 25, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0 - 1.5, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min] [maks.]1.744 gal/min
Cv-arvo [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaPress. regul. valve spare part
HyväksyntäEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv arvo [m³/tunti] [maks.]1.500 m³/h
Kv arvo [m³/tunti] [min.]0.000 m³/h
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Material quality (EF001257)Other
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä1
Painealue [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Painealue [bar] Pe [min.]2.00 bar
Painealue [psig] Pe [maks.]116.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]2.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaKulma
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [mm]25.00 mm
TuotekuvausYlivirtausventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiOFV 25
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiPaineensäätöventtiili
VärimaaliHarmaa
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.44 Kilogram
Nettopaino2.05 Kilogram
Määrä4.457 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm