Paineensäätöventtiili, OFV 25
2412+184
Liitäntäkoko [mm]: 25, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0 - 1.5, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40
2412+184
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] [maks.] | 1.744 gal/min |
| Cv-arvo [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Press. regul. valve spare part |
| Hyväksyntä | EACUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv arvo [m³/tunti] [maks.] | 1.500 m³/h |
| Kv arvo [m³/tunti] [min.] | 0.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
| Material Description | OFV25D133 YLIVIRTAUSVENT. |
| Material quality (EF001257) | Other |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteryhmä | 1 |
| Painealue [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Painealue [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Painealue [psig] Pe [maks.] | 116.0 psig |
| Painealue [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suunta | Kulma |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 25.00 mm |
| Tuotekuvaus | Ylivirtausventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | OFV 25 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Paineensäätöventtiili |
| Värimaali | Harmaa |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.37 Kilogram |
| Nettopaino | 1.7 Kilogram |
| Määrä | 5.04 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |