Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Paineensäätöventtiili, OFV 20

2412+183

Liitäntäkoko [mm]: 20, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv-arvo [m3/h]: 0 - 0.52, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min] [maks.]0.600 gal/min
Cv-arvo [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaPress. regul. valve spare part
HyväksyntäEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv arvo [m³/tunti] [maks.]0.520 m³/h
Kv arvo [m³/tunti] [min.]0.000 m³/h
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionOFV20D133 YLIVIRTAUSVENT.3/4"
Nesteryhmä1
Painealue [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Painealue [bar] Pe [min.]2.00 bar
Painealue [psig] Pe [maks.]116.0 psig
Painealue [psig] Pe [min.]2.0 psig
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
TarvikkeetKansi
Tuloliitännän koko [mm]20.00 mm
TuotekuvausYlivirtausventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiOFV 20
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiPaineensäätöventtiili
VärimaaliHarmaa

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.468 Kilogram
Nettopaino2.05 Kilogram
Määrä5.04 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428189828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm