Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Lauhtumispaineen säätöventtiili, KVR 28

034L1295

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKV-venttiilien varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kylmäteho R134a [kW]121.00 kW
Määrä/pakkaustapa7 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionKVR28 LAUHD.P.SÄÄDIN I-PACK
Max. testipaine [bar]31.0 bar
Max. testipaine [psig]450.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Nimellisteho lauhd. [IMP]Delta p kuumakaasu = 6 psiDelta p neste = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]Delta p kuumakaasu = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nimellisteho R134a [TR]30.20 TR
Nimellisteho R134a, kuuma kaasu [kW]30.60 kW
Nimellisteho R134a, kuuma kaasu [TR]8.04 TR
Nimellisteho R22 [kW]129.00 kW
Nimellisteho R22 [TR]32.60 TR
Nimellisteho R22, kuuma kaasu [kW]34.90 kW
Nimellisteho R22, kuuma kaasu [TR]10.93 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]93.70 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]20.90 TR
Nimellisteho R404A/R507, kuuma kaasu [k34.90 kW
Nimellisteho R404A/R507, kuuma kaasu [T8.66 TR
Nimellisteho R407C [kW]139.30 kW
Nimellisteho R407C [TR]35.50 TR
Nimellisteho R407C, kuuma kaasu [kW]37.70 kW
Nimellisteho R407C, kuuma kaasu [TR]11.91 TR
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R513A
P-alue maks. [bar]5.0 bar
P-alue maks. [psi]72.5 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] [maks.]17.5 bar
Säätöalue [bar] [min.]5.0 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]254.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]73.00 psig
Samankaltainen tuote034L0095
SCIP-asiakirjan nro842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-asiakirjan tuotenimiKV
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]1 1/8 in
TarvikkeetSchrader-venttiilin huoltoyhde
Tehdasasetukset [psig]145.0 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKVR 28
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiLauhtumispaineen säätöventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ulostulon koko [tuuma]1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-45 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-49 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.023 Kilogram
Nettopaino0.885 Kilogram
Määrä3.213 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428410304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm