Lauhtumispaineen säätöventtiili, KVR 15
034L0103
Syöttöaukon koko [mm]: 16, Ulostulon koko [mm]: 16, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28
034L0103
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
| Huollettavissa | KV-venttiilien varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kylmäteho R134a [kW] | 47.30 kW |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | KVR15 LAUHD.P.SÄÄDIN 5/8" J |
| Max. testipaine [bar] | 31.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 450.0 psig |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | Delta p kuumakaasu = 6 psiDelta p neste = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Delta p kuumakaasu = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Nimellisteho R134a [TR] | 11.80 TR |
| Nimellisteho R134a, kuuma kaasu [kW] | 11.50 kW |
| Nimellisteho R134a, kuuma kaasu [TR] | 3.03 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nimellisteho R22, kuuma kaasu [kW] | 13.20 kW |
| Nimellisteho R22, kuuma kaasu [TR] | 4.13 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nimellisteho R404A/R507, kuuma kaasu [k | 12.00 kW |
| Nimellisteho R404A/R507, kuuma kaasu [T | 3.27 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 13.80 TR |
| Nimellisteho R407C, kuuma kaasu [kW] | 14.30 kW |
| Nimellisteho R407C, kuuma kaasu [TR] | 4.50 TR |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R513A |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| P-alue maks. [bar] | 6.2 bar |
| P-alue maks. [psi] | 90.0 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] [maks.] | 17.5 bar |
| Säätöalue [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 254.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| Samankaltainen tuote | 034L1097 |
| SCIP-asiakirjan nro | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KV |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 16.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Tarvikkeet | Schrader-venttiilin huoltoyhde |
| Tehdasasetukset [psig] | 108.7 psig |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KVR 15 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Lauhtumispaineen säätöventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ulostulon koko [mm] | 16.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -45 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -49 °F |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.392 Kilogram |
| Nettopaino | 0.345 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.115 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500484 |