Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Höyrystinpaineen säätöventtiili, KVP 12

034L1028

Syöttöaukon koko [mm]: 12, Ulostulon koko [mm]: 12, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Kv-arvo [m3/h]: 2.5, Maks. Käyttöpaine [bar]: 18

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKV-venttiilien varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv arvo huomautusAT MAX P-KAISTA
Kv-arvo [m3/h]2.500 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kylmäteho R134a [kW]2.80 kW
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]18.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]260 psig
Material DescriptionKVP 12 Evaporator Pres. Reg. I/18
Max. testipaine [bar]19.8 bar
Max. testipaine [psig]286.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Nimellisteho R134a [TR]0.90 TR
Nimellisteho R22 [kW]4.00 kW
Nimellisteho R22 [TR]1.30 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]3.60 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]1.20 TR
Nimellisteho R407C [kW]3.70 kW
Nimellisteho R407C [TR]1.20 TR
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R513A
P-alue maks. [bar]1.7 bar
P-alue maks. [psi]24.6 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] [maks.]5.5 bar
Säätöalue [bar] [min.]0.0 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]80.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]0.00 psig
Samankaltainen tuote034L0028
SCIP-asiakirjan nro842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-asiakirjan tuotenimiKV
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [mm]12.00 mm
TarvikkeetSchrader-venttiilin huoltoyhde
Tehdasasetukset [psig]29.0 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKVP 12
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiHöyrystinpaineen säätöventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ulostulon koko [mm]12.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-45 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-49 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.32 Kilogram
Nettopaino0.306 Kilogram
Määrä0.62 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428410991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm