Höyrystinpaineen säätöventtiili, KVP 35
034L0032
Syöttöaukon koko [mm]: 35, Ulostulon koko [mm]: 35, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Kv-arvo [m3/h]: 8, Maks. Käyttöpaine [bar]: 18
034L0032
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | KV-venttiilien varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv arvo huomautus | AT MAX P-KAISTA |
| Kv-arvo [m3/h] | 8.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kylmäteho R134a [kW] | 6.10 kW |
| Määrä/pakkaustapa | 7 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 260 psig |
| Material Description | KVP35 IMUPAIN.S��DIN 35MM J |
| Max. testipaine [bar] | 19.8 bar |
| Max. testipaine [psig] | 286.0 psig |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Nimellisteho R134a [TR] | 1.90 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 8.60 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 2.80 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 7.90 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 2.60 TR |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R513A |
| P-alue maks. [bar] | 2.8 bar |
| P-alue maks. [psi] | 40.6 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] [maks.] | 5.5 bar |
| Säätöalue [bar] [min.] | 0.0 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 80.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Samankaltainen tuote | 034L1050 |
| SCIP-asiakirjan nro | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KV |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 35.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1 3/8 in |
| Tarvikkeet | Schrader-venttiilin huoltoyhde |
| Tehdasasetukset [psig] | 29.0 psig |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KVP 35 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Höyrystinpaineen säätöventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ulostulon koko [mm] | 35.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1 3/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -45 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -49 °F |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.038 Kilogram |
| Nettopaino | 0.895 Kilogram |
| Määrä | 2.747 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |