Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Kampikammion painesäädin, KVL 15

034L1059

Syöttöaukon koko [mm]: 16, Ulostulon koko [mm]: 16, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Kv-arvo [m3/h]: 3.2, Maks. Käyttöpaine [bar]: 18

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaKV-venttiilien varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]3.200 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kylmäteho R134a [kW]5.30 kW
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]18.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]260 psig
Material DescriptionKVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18
Max. testipaine [bar]19.8 bar
Max. testipaine [psig]286.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Nimellisteho R134a [TR]0.80 TR
Nimellisteho R22 [kW]7.10 kW
Nimellisteho R22 [TR]1.20 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nimellisteho R407C [kW]6.40 kW
Nimellisteho R407C [TR]1.10 TR
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R513A
P-alue maks. [bar]1.5 bar
P-alue maks. [psi]22.0 psi
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] [maks.]6.0 bar
Säätöalue [bar] [min.]0.2 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]87.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]3.00 psig
SCIP-asiakirjan nro842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-asiakirjan tuotenimiKV
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [mm]16.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
TarvikkeetSchrader-venttiilin huoltoyhde
Tehdasasetukset [psig]29.0 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKVL 15
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiKampikammion painesäädin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ulostulon koko [mm]16.00 mm
Ulostulon koko [tuuma]5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.382 Kilogram
Nettopaino0.337 Kilogram
Määrä0.669 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428410854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm