Kampikammion painesäädin, KVL 22
034L0058
Syöttöaukon koko [mm]: 22, Ulostulon koko [mm]: 22, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Kv-arvo [m3/h]: 3.2, Maks. Käyttöpaine [bar]: 18
034L0058
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | KV-venttiilien varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 3.200 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kylmäteho R134a [kW] | 5.30 kW |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 260 psig |
| Material Description | KVL22 KÄYNN.SÄÄD.7/8"22MM J |
| Max. testipaine [bar] | 19.8 bar |
| Max. testipaine [psig] | 286.0 psig |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Nimellisteho R134a [TR] | 0.80 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 1.20 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 6.50 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 1.10 TR |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R513A |
| P-alue maks. [bar] | 2.0 bar |
| P-alue maks. [psi] | 29.0 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] [maks.] | 6.0 bar |
| Säätöalue [bar] [min.] | 0.2 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| Samankaltainen tuote | 034L1065 |
| SCIP-asiakirjan nro | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KV |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 22.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 7/8 in |
| Tehdasasetukset [psig] | 29.0 psig |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KVL 22 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Kampikammion painesäädin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ulostulon koko [mm] | 22.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 7/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -60 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.388 Kilogram |
| Nettopaino | 0.368 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.189 Liter |
| EAN/UPC | 5715162265161 |