Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

Nestesäiliön painesäädin, KVD 12

034L0173

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Kv-arvo [m3/h]: 1.75, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaKV-venttiilien varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]1.750 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionKVD12 VARAAJAP.SÄÄDIN 1/2"J
Max. testipaine [bar]31.0 bar
Max. testipaine [psig]450.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R513A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] [maks.]20.0 bar
Säätöalue [bar] [min.]3.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Säätöalue [psig] Pe [maks.]290.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]44.00 psig
SCIP-asiakirjan nro842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-asiakirjan tuotenimiKV
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]1/2 in
TarvikkeetSchrader-venttiilin huoltoyhde
Tehdasasetukset [psig]145.0 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKVD 12
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestesäiliön painesäädin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ulostulon koko [tuuma]1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-45 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-49 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.4 Kilogram
Nettopaino0.385 Kilogram
Määrä1.18 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428411295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm