Nestesäiliön painesäädin, KVD 12
034L0171
Syöttöaukon koko [mm]: 12, Ulostulon koko [mm]: 12, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Kv-arvo [m3/h]: 1.75, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28
034L0171
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 2.020 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | KV-venttiilien varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 1.750 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | KVD12 S��DIN |
| Max. testipaine [bar] | 31.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 450.0 psig |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R513A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätöalue [bar] [maks.] | 20.0 bar |
| Säätöalue [bar] [min.] | 3.0 bar |
| Säätöalue [psig] Pe [maks.] | 290.00 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Säätöalue [psig] Pe [min.] | 44.00 psig |
| SCIP-asiakirjan nro | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KV |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöaukon koko [mm] | 12.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Tarvikkeet | Schrader-venttiilin huoltoyhde |
| Tehdasasetukset [psig] | 145.0 psig |
| Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KVD 12 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestesäiliön painesäädin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ulostulon koko [mm] | 12.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -45 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -49 °F |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.484 Kilogram |
| Nettopaino | 0.425 Kilogram |
| Määrä | 1.18 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |