Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Paineenohjausventtiili, KDC 200 A 2

148G3836

Liitäntäkoko [mm]: 200, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 757, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täysin auki [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv täysin auki [m3/tunti]757 m³/h
KylmäaineetR1270R170R290R600R600aRE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]200 mm
Liitäntäkoko [tuuma]8 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 40
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Nesteryhmä1
Paine-ero [bar]2.000 bar
Paine-ero [psi]29.000 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [mm]200.00 mm
TuotekuvausMonitoiminen kompressoriventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKDC 200 A 2
Tuotteen nimiPaineenohjausventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino94.4 Kilogram
Nettopaino84.836 Kilogram
Määrä6.178 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428883283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm