Paineenohjausventtiili, KDC 100 A 0.5
148G3827
Liitäntäkoko [mm]: 100, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 203, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40
148G3827
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv täysin auki [gal/min] | 235.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv täysin auki [m3/tunti] | 203 m³/h |
| Kylmäaineet | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 100 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 4 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Nesteryhmä | 1 |
| Paine-ero [bar] | 0.500 bar |
| Paine-ero [psi] | 7.500 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 100.00 mm |
| Tuotekuvaus | Monitoiminen kompressoriventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KDC 100 A 0.5 |
| Tuotteen nimi | Paineenohjausventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 19.158 Kilogram |
| Nettopaino | 17.045 Kilogram |
| Määrä | 6.178 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |