Paineenohjausventtiili, KDC 65 D 1
148G3774
Liitäntäkoko [mm]: 65, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 78, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : KDC / GVD
148G3774
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv täysin auki [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEUKCA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv täysin auki [m3/tunti] | 78 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 150 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 65 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/2 in |
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Nesteryhmä | 1 |
| Paine-ero [bar] | 1.000 bar |
| Paine-ero [psi] | 14.500 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Tuloliitännän koko [mm] | 65.00 mm |
| Tuotekuvaus | Monitoiminen kompressoriventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KDC 65 D 1 |
| Tuotteen nimi | Paineenohjausventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.872 Kilogram |
| Nettopaino | 5.717 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |