Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Paineenohjausventtiili, KDC 100 D 3

148G3715

Liitäntäkoko [mm]: 100, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 78, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täysin auki [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv täysin auki [m3/tunti]78 m³/h
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]100 mm
Liitäntäkoko [tuuma]4 in
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-100-D-3- BAR
Nesteryhmä1
Paine-ero [bar]3.000 bar
Paine-ero [psi]43.500 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tuloliitännän koko [mm]100.00 mm
TuotekuvausMonitoiminen kompressoriventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKDC 100 D 3
Tuotteen nimiPaineenohjausventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.742 Kilogram
Nettopaino18.741 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä20.671 Liter
EAN/UPC5702428345910