Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Paineenohjausventtiili, KDC 150 D 0.5

148G3601

Liitäntäkoko [mm]: 150, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 509, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv täysin auki [gal/min]590.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv täysin auki [m3/tunti]509 m³/h
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [mm]150 mm
Liitäntäkoko [tuuma]6 in
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Ominaisuudet
Arvo
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-150-D-0,5
Nesteryhmä1
Paine-ero [bar]0.500 bar
Paine-ero [psi]7.500 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Tuloliitännän koko [mm]150.00 mm
TuotekuvausMonitoiminen kompressoriventtiili
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKDC 150 D 0.5
Tuotteen nimiPaineenohjausventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino51.1 Kilogram
Nettopaino43 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä105.705 Liter
EAN/UPC5702428279611