Paineenohjausventtiili, KDC 125 A 2
148G3600
Liitäntäkoko [mm]: 125, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 333, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40
148G3600
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv täysin auki [gal/min] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv täysin auki [m3/tunti] | 333 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 125 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 5 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-125-A-2 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Paine-ero [bar] | 2.000 bar |
| Paine-ero [psi] | 29.000 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 125.00 mm |
| Tuotekuvaus | Monitoiminen kompressoriventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KDC 125 A 2 |
| Tuotteen nimi | Paineenohjausventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 37 Kilogram |
| Nettopaino | 29.35 Kilogram |
| Määrä | 102.828 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |