Paineenohjausventtiili, KDC 100
148G3595
Liitäntäkoko [mm]: 100, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kv täysin auki [m3/tunti]: 203, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40
148G3595
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv täysin auki [gal/min] | 235.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv täysin auki [m3/tunti] | 203 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 100 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 4 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-100-A-0.5 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Paine-ero [bar] | 0.500 bar |
| Paine-ero [psi] | 7.500 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuloliitännän koko [mm] | 100.00 mm |
| Tuotekuvaus | Monitoiminen kompressoriventtiili |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | KDC 100 |
| Tuotteen nimi | Paineenohjausventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 18.86 Kilogram |
| Nettopaino | 18.2 Kilogram |
| Määrä | 20.671 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |