Danfoss logo
91G003

Toimintomoduuli, ICSX 40

027H4900

Toimintomoduuli, Kv-arvo [m3/h]: 26, Käytetään tuotteelle: ICV 40, Sisältää: Tiiviste

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]30.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
Käytetään tuotteelleICV 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]26.000 m³/h
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICSX 40 Function module no equalization
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiICS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääTiivisteO-rings
Sisältää paristotNo
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICSX 40
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiToimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.46 Kilogram
Nettopaino1.002 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3.549 Liter
EAN/UPC5702424614218