Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Takaiskuventtiili, ICC 32

027X0370

Tuotekuvaus: Takaiskuventtiili, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 40
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Lisätietoja0.3 bar/4.35 psi spring
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääLaippa
Sisältää paristotNo
TuotekuvausTakaiskuventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICC 32
Tuotteen nimiTakaiskuventtiili

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.52 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424048082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm