Takaiskuventtiili, ICC 32
027X0369
Tuotekuvaus: Takaiskuventtiili, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus
027X0369
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Lisätietoja | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | Laippa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Takaiskuventtiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICC 32 |
| Tuotteen nimi | Takaiskuventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.52 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 22.493 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |