Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Toimintomoduuli, ICC 50

027H5202

Tuotekuvaus: Toimintomoduuli, Tuotetyyppi: ICC 50, Kv-arvo [m3/h]: 40.4, Cv-arvo [gal/min]: 47.1, Käytetään tuotteelle: ICV 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]47.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleICV 50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]40.400 m³/h
KylmäaineetR717
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICC 50
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuotekuvausToimintomoduuli
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICC 50
Tuotteen nimiToimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.044 Kilogram
Nettopaino2.7 Kilogram
Määrä8.68 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm