Danfoss logo
ICD 50 + ICC 50

ICD 50 + ICC 50

027H5201

Tuotetyyppi: ICD 50 + ICC 50, Kv-arvo [m3/h]: 28.2, Cv-arvo [gal/min]: 32.9, Käytetään tuotteelle: ICV 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleICV 50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]28.200 m³/h
KylmäaineetR717
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICD 50 + ICC 50
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuotekuvausDamper and Check valve
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICD 50 + ICC 50
Tuotteen nimiEcodamper

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20 Kilogram
Nettopaino11.2 Kilogram
Määrä106.088 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162163887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm