Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Monitoimiventtiilin runko, ICV 50, Juottaminen

027H5123

Liitäntätyyppi: Juottaminen, Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Lämpötila-alue [°C]: -60 - 120, Käytetään tuotteelle: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEAC
Käytetään tuotteelleICLX 50ICM 50ICS 50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]54 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/8 in
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 1254-1
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionICV50 S-1/8 SA VENTTIILIRUNKO
Osaohjelman nimiICLXICMICS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliTeräs
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuotekuvausMonitoimiventtiilin runko
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICV 50
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiMonitoimiventtiilin runko
Venttiilin toimintaToimintomoduuli
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.39 Kilogram
Nettopaino4.764 Kilogram
Määrä8.68 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428242677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm