Toimintomoduuli, ICC 50
027H5017
Tuotekuvaus: Toimintomoduuli, Tuotetyyppi: ICC 50, Kv-arvo [m3/h]: 40, Cv-arvo [gal/min]: 46, Käytetään tuotteelle: ICV 50
027H5017
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 46.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICV 50 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 40.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R717 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ICC 50 Repair kit |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICC 50 |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.077 Kilogram |
| Nettopaino | 0.9 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162143858 |