ICD 32
027H3206
Tuotetyyppi: ICD 32, Kv-arvo [m3/h]: 12.1, Cv-arvo [gal/min]: 14.1, Käytetään tuotteelle: ICV 32
027H3206
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 14.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICV 32 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 12.100 m³/h |
| Kylmäaineet | R717 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ICD 32 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Damper and Check valve |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICD 32 |
| Tuotteen nimi | Ecodamper |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 14.956 Kilogram |
| Nettopaino | 11.606 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162930991 |