Toimintomoduuli, ICC 32
027H3202
Tuotekuvaus: Toimintomoduuli, Tuotetyyppi: ICC 32, Kv-arvo [m3/h]: 16.6, Cv-arvo [gal/min]: 19.3, Käytetään tuotteelle: ICV 32
027H3202
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 19.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICV 32 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 16.600 m³/h |
| Kylmäaineet | R717 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ICC 32 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICC 32 |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.794 Kilogram |
| Nettopaino | 2.5 Kilogram |
| Määrä | 8.68 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |