Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32 + ICC 32

027H3201

Tuotetyyppi: ICD 32 + ICC 32, Kv-arvo [m3/h]: 12.1, Cv-arvo [gal/min]: 14.1, Käytetään tuotteelle: ICV 32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleICV 32
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]12.100 m³/h
KylmäaineetR717
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuotekuvausDamper and Check valve
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICD 32 + ICC 32
Tuotteen nimiEcodamper

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.4 Kilogram
Nettopaino10.2 Kilogram
Määrä106.088 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm