Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-vaihemagneettiventtiili, ICLX 65

148X0533

Suunta: SUORA, Liitäntätyyppi: Muhvihitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Liitäntäkoko [tuuma]: 2 1/2 in

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kuvaus2-step solenoid valve
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICLX 65, 2-1/2" SOC
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-asiakirjan tuotenimiICLX 32-65
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Tuloliitännän koko [mm]65.00 mm
TuotekuvausKaksivaiheinen magneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICLX 65
Tuotteen nimi2-vaihemagneettiventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.9 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428849425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm