2-vaihemagneettiventtiili, ICLX 65
148X0532
Suunta: SUORA, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10, Liitäntäkoko [tuuma]: 2 1/2 in
148X0532
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | 2-step solenoid valve |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/2 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICLX 32-65 |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuloliitännän koko [mm] | 65.00 mm |
| Tuotekuvaus | Kaksivaiheinen magneettiventtiili |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | ICLX 65 |
| Tuotteen nimi | 2-vaihemagneettiventtiili |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 19.18 Kilogram |
| Nettopaino | 0.007 Kilogram |
| Määrä | 22.493 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |