Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-vaihemagneettiventtiili, ICLX 40 A

148X0528

Suunta: SUORA, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntästandardi: ASME B 36.10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
LiitäntästandardiASME B 36.10
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICLX 40 A 1-1/2" BW
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-asiakirjan tuotenimiICLX 32-65
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Toiminta2-step solenoid valve
TuotekuvausKaksivaiheinen magneettiventtiili
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiICLX 40 A
Tuotteen nimi2-vaihemagneettiventtiili
Yläkansi3 toimintomoduulia

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.34 Kilogram
Nettopaino0.007 Kilogram
Määrä22.493 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428849999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm