Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-vaihemagneettiventtiili, ICLX 80, 80 mm, Puskuhitsaus

027H8040

2-vaihemagneettiventtiili, Kv-arvo [m3/h]: 82

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Avauskonfigurointi1-vaihe (valinnainen asetus)2-vaihe (oletus)
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv-arvo [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kuvaus2-step solenoid valve
Kv-arvo [m3/h]82.000 m³/h
Kvs value (EF022466)82.000
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Manuaalisen käytön optioManuaalinen karan aukaisu
Material DescriptionICLX65 MAGN.VENTTIILI 80 DIN
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiICLX
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PintapäällysZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nroa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-asiakirjan tuotenimiICLX 32-65
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Toimilaitejärjestelmä2 EVM-pilot-magneettiventtiilimoduuli
Tuloliitännän koko [mm]80.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]3 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiICLX 80
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimi2-vaihemagneettiventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Ulk. pilotpaineliitäntäHitsausnippa (P2-portti)
Ulostulon liitäntäkoko [mm]80.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Vaihe 1 avausaste (~) [%]10 % RH
Vaihe 2 alustaminenDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Venttiilin toimintaMagneettiventtiilitoiminen
VenttiiliversioVakioversio
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.966 Kilogram
Nettopaino15.767 Kilogram
Määrä20.671 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm