Danfoss logo
ICLX 32, with coils

2-vaihemagneettiventtiili, ICLX 50, 50 mm, Puskuhitsaus

027H5040

2-vaihemagneettiventtiili, Kv-arvo [m3/h]: 47

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Avauskonfigurointi1-vaihe (valinnainen asetus)2-vaihe (oletus)
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv-arvo [gal/min]54.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
HyväksyntäEACTÜVUAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kuvaus2-step solenoid valve
Kv-arvo [m3/h]47.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiEN 10220
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Manuaalisen käytön optioManuaalinen karan aukaisu
Material DescriptionICLX50 MOOTTORIVENTTIILI
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiICLX
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZn (TLP)
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs
SCIP-asiakirjan nroa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-asiakirjan tuotenimiICLX 32-65
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Toimilaitejärjestelmä2 EVM-pilot-magneettiventtiilimoduuli
Tuloliitännän koko [mm]50.00 mm
Tuloliitännän koko [tuuma]2 in
Tuloliitännän tyyppiPuskuhitsaus
TuotekuvausMagneettiventtiili
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiICLX 50
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimi2-vaihemagneettiventtiili
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
UL-hyväksyttyYes
Ulk. pilotpaineliitäntäHitsausnippa (P2-portti)
Ulostulon liitäntäkoko [mm]50.0 mm
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]2 in
Ulostulon liitäntätyyppiPuskuhitsaus
Vaihe 1 avausaste (~) [%]10 % RH
Vaihe 2 alustaminenDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Venttiilin toimintaMagneettiventtiilitoiminen
VenttiiliversioVakioversio
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.6 Kilogram
Nettopaino10.368 Kilogram
Määrä20.244 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428482578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm