Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Toimintomoduuli, ICLX 40

027H4204

Toimintomoduuli, Käytetään tuotteelle: ICV 40, Kv-arvo [m3/h]: 29

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Avauskonfigurointi1-vaihe (valinnainen asetus)2-vaihe (oletus)
China RoHS exemption clause7.17.2
Cv-arvo [gal/min]33.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaICM- / ICS- / ICLX-varaosat
Käytetään tuotteelleICV 40
Käytetään tuotteelle kommentitYläkokoonpanon kanssa
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausFunction module
Kv-arvo [m3/h]29.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Manuaalisen käytön optioManuaalinen karan aukaisu
Material DescriptionICM40-A TOIMINTAMODULI
Osaohjelman nimiICLX
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP-asiakirjan tuotenimiICLX 32-65 Function module
Sisältää paristotNo
Toimilaitejärjestelmä2 EVM-pilot-magneettiventtiilimoduuli
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICLX 40
Tuotteen lisätarvikkeetICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet
Tuotteen nimiToimintomoduuli
Ulk. pilotpaineliitäntäHitsausnippa (P2-portti)
Vaihe 1 avausaste (~) [%]10 % RH
Vaihe 2 alustaminenDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Venttiilin toimintaMagneettiventtiilitoiminen

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.784 Kilogram
Nettopaino3.572 Kilogram
Määrä8.68 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428483162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm