2-vaihemagneettiventtiili, ICLX 32, 32 mm, Muhvihitsaus
027H3042
2-vaihemagneettiventtiili, Kv-arvo [m3/h]: 22
027H3042
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avauskonfigurointi | 1-vaihe (valinnainen asetus)2-vaihe (oletus) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv-arvo [gal/min] | 25.520 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Hyväksyntä | EACTÜVUAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | 2-step solenoid valve |
| Kv-arvo [m3/h] | 22.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 943 psig |
| Manuaalisen käytön optio | Manuaalinen karan aukaisu |
| Material Description | ICLX32 MOOTTORIVENTTIILI SOC |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | ICLX |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pintapäällys | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICLX 32-65 |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Toimilaitejärjestelmä | 2 EVM-pilot-magneettiventtiilimoduuli |
| Tuloliitännän koko [mm] | 32.00 mm |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Muhvihitsaus |
| Tuotekuvaus | Magneettiventtiili |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICLX 32 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | 2-vaihemagneettiventtiili |
| UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulk. pilotpaineliitäntä | Hitsausnippa (P2-portti) |
| Ulostulon liitäntäkoko [mm] | 32.0 mm |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Vaihe 1 avausaste (~) [%] | 10 % RH |
| Vaihe 2 alustaminen | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Venttiilin toiminta | Magneettiventtiilitoiminen |
| Venttiiliversio | Vakioversio |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.255 Kilogram |
| Nettopaino | 7.05 Kilogram |
| Määrä | 8.68 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |