4-tie-käänteisventtiilin kela, VHV-MOAT058A1
061L2216
Tyyppimerkintä: VHV-MOAT058A1, null: 24, Kotelointiluokka IP: IP54, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 120
061L2216
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysluokka | B |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEVDE |
| Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
| Käämin asennuksen suos. momentti [Nm] [min.] | 1.47 nm |
| Kaapelin pituus [m] | 0.600 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 23.60 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP54 |
| Määrä/pakkaustapa | 120 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Taajuus [Hz] | DC |
| Tuoteryhmä | 4-tie-käänteisventtiilit |
| Tuotetyyppi | VHV |
| Tuotteen nimi | 4-tie-käänteisventtiilin kela |
| Tyyppimerkintä | VHV-MOAT058A1 |
| Virrankulutus [W] | 11.0 W |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.241 Kilogram |
| Nettopaino | 0.241 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518666 |